Wählen Sie Ihr Land

Global

MLV41-8-H-350-RT/40a/98/110 Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung (HGA)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse
  • Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz
  • Präzise Hintergrundausblendung, einstellbar
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten MLV41-8-H-350-RT/40a/98/110

Tastbereich50 ... 350 mm , einstellbar
Tastbereich min.10 ... 50 mm
Tastbereich max.30 ... 350 mm
Einstellbereich50 ... 350 mm
Hintergrundausblendung+ 10 % der oberen Tastbereichsgrenze
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 15 % bei 350 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 8 mm bei Tastweite 350 mm
Öffnungswinkel1,5 °
Fremdlichtgrenze40000 Lux
MTTFd1260 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
Funktionsanzeige2 LEDs gelb
ein: Objekt innerhalb des Tastbereiches\aus: Objekt außerhalb des Tastbereiches
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0max. 25 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 3-polig
Material
GehäuseAluminium , Delta-Seal Beschichtung
LichtaustrittGlasscheibe
SteckerMetall
Masse50 g
Abmessungen
Höhe56,5 mm
Breite31 mm
Tiefe13,6 mm