Seleccione su país

Visite el sitio web global

MLV41-8-H-350-RT/40a/98/110 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
  • Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructura
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • Desconexión precisa del fondo, ajustable
  • Frecuencia de conexión muy alta
  • Pantalla clara y funcional para los modos operativos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de MLV41-8-H-350-RT/40a/98/110

Rango de detección50 ... 350 mm , ajustable
Rango de detección mín.10 ... 50 mm
Rango de detección máx.30 ... 350 mm
Rango de ajuste50 ... 350 mm
Supresión de fondo + 10 % del límite superior de alcance
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 15 % con 350 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 8 mm con rango de detección 350 mm
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña40000 Lux
MTTFd1260 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la función2 LEDs amarillos
on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 25 mA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConcector macho M8 x 1, 3 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa50 g
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm