Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-ANALYZER ASi-Analyser

AS-Interface Analyser

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Triggerfunktion
  • Telegrammspeicher
  • Fehlerstatistik mit Bewertung
  • IST-Wertanzeige
  • Software zur Darstellung und Auswertung am PC

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-ANALYZER

AS-Interface-SpezifikationV3.0
MTTFd280 a bei 30 °C
Telegrammspeicher256000 AS-Interface Telegramme
LED POWERAS-Interface-Spannung; LED grün
LED SER ACTIVESchnittstelle in Betrieb; LED grün
LED TestTestmodus; LED grün/rot
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsstromIeca. 70 mA
Stromversorgungaus AS-Interface
SchnittstellentypAS-Interface: Schraubklemme
Trigger: Schraubklemme (Eingang: 24 V; Ausgang: TTL)
PC: RS 232 mit 9-poliger Sub-D-Buchse
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.