Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-ANALYZER ASi Analyzer

AS-Interface analyzer

Ventajas clave de un vistazo

  • Trigger function
  • Telegram memory
  • Error statistic with benchmark
  • Actual value indication
  • Visualization and Evaluation Software on the PC

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-ANALYZER

AS-Interface specificationV3.0
MTTFd280 a at 30 °C
Telegram memory256000 AS-Interface Telegrams
LED POWERAS-Interface voltage; LED green
LED SER ACTIVEinterface in operation; LED green
LED TestTest mode; LED green/red
Insulation voltageUi≥ 500 V
Rated operating currentIeapprox. 70 mA
Power supplyfrom AS-Interface
Interface typeAS-Interface: Screw terminal
Trigger: Screw terminal (Input: 24 V; Output: TTL)
PC: RS 232 with 9-pin Sub-D Socket
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.