Wählen Sie Ihr Land

Global

RAL150-IR/32/98 Rahmenlichtschranke

Kompakte Rahmenlichtschranke, optimiert für Kleinteileerkennung, Gabelweite 150 mm, Infrarotlicht, PNP-Ausgang, Stecker M8

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakte Rahmenlichtschranke
  • Offener Rahmen mit breitem Erfassungsfeld
  • Optimiert für Kleinteleileerkennung
  • Möglichkeit zur Ausblendung unbewegter Objekte
  • Erfassung von geführten und nicht geführten Kleinstteilen im freien Fall

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten RAL150-IR/32/98

LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
KennzeichnungCE
Gabelweite150 mm
Gabeltiefe150 mm
Fremdlichtgrenze10000 Lux
Auflösung3 mm
Temperatureinfluss< 10 %
aktive Zone150 mm x 144 mm
FunktionsanzeigeLED, gelb
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BedienelementeZeiteinsteller für Impulsverlängerung und dynamisch/statischen Betrieb
BetriebsspannungUB24 V DC ± 20 %
LeerlaufstromI0< 70 mA
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrom200 mA
SpannungsfallUd< 2,5 V
Schaltfrequenzf5000 Hz
WiederholgenauigkeitR0,1 mm
Impulsverlängerung0,1 ... 150 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Umgebungstemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
SchutzartIP67
AnschlussM8-Stecker, 3-polig
Material
GehäuseAluminium, schwarz eloxiert
LichtaustrittGlas
Masse500 g
Abmessungen
Höhe190 mm
Breite20 mm
Länge185 mm