Seleccione su país

Visite el sitio web global

RAL150-IR/32/98 Sensor de rejilla de ranura

Barrera óptica de herradura compacta, optimizada para la detección de piezas pequeñas, horquilla de 150 mm de ancho, luz infrarroja, salida PNP, conector M8

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera óptica de herradura compacta
  • Marco abierto con amplia área de detección
  • Ideal para la detección de piezas pequeñas
  • Opción de supresión de objetos fijos
  • Detección de piezas muy pequeñas guiadas y no guiadas en caída libre

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de RAL150-IR/32/98

Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
IdentificaciónCE
Anchura de horquilla150 mm
Profundidad de la horquilla150 mm
Límite de luz extraña10000 Lux
Resolución3 mm
Influencia de la temperatura< 10 %
activo zona150 mm x 144 mm
Indicación de la funciónLED, amarillo
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Elementos de mandoRegulador del tiempo para Prolongación de impulso y Servicio dinámico/estático
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 20 %
Corriente en vacíoI0< 70 mA
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutación200 mA
Caída de tensiónUd< 2,5 V
Frecuencia de conmutaciónf5000 Hz
RepetibilidadR0,1 mm
Prolongación de impulsos0,1 ... 150 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Temperatura ambiente-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M8, 3 polos
Material
CarcasaAluminio, eloxado negro
Salida de luzVidrio
Masa500 g
Dimensiones
Altura190 mm
Anchura20 mm
Longitud185 mm