Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-PB-SIM PROFIBUS-Mastersimulator

PROFIBUS Mastersimulator

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Der PROFIBUS-Mastersimulator ist ein einfaches universelles Werkzeug für den Datenaustausch mit PROFIBUS-Slaves
  • Komplette Lösung mit Hardware (UART) und Software
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-PB-SIM

BemessungsbetriebsstromIe≤ 60 mA
Stromversorgungbezieht seine 5 V-Spannung aus der RS-485-Schnittstelle des PROFIBUS-Slaves
SchnittstellentypStandard-PC-RS-232-Schnittstelle mit 9-poligem D-Sub-Stecker (female)
RS-485-Schnittstelle mit 9-poligem Sub-D-Stecker (male)
ProtokollPROFIBUS DP V0
Übertragungsrate19200 Bit/s
Kabellängefür RS 232 und RS 485 jeweils max. 2 m
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Abmessungen63, 34, 17 mm (L, B, H)