Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-PB-SIM PROFIBUS Master Simulator

PROFIBUS master simulator

Ventajas clave de un vistazo

  • The PROFIBUS master simulator is a simple universal tool for data exchange with PROFIBUS slaves
  • Complete solution with hardware (UART) and software
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-PB-SIM

Rated operating currentIe≤ 60 mA
Power supplydraws its 5 V power supply from the RS-485 interface of the PROFIBUS slave
Interface typeStandard PC RS-232 interface with 9-pin D-SUB connector (female)
RS-485 interface with 9-pin D-SUB connector (male)
ProtocolPROFIBUS DP V0
Transfer rate19200 Bit/s
Cable lengthfor RS 232 and RS 485 each max. 2 m
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dimensions63, 34, 17 mm (L, W, H)