Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

KVF-104-PF Schichtdickensensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 13 V DC Versorgungsspannung
  • Überwachung der Ölschichtdicke in Öl-/Benzin-Abscheideranlagen
  • Unterscheidet zwischen Öl und Wasser
  • Keine beweglichen Teile
  • Einfache Montage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten KVF-104-PF

BemessungsspannungUr13 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP68
AnschlussKabel , Länge 5 m , Leitungsquerschnitt 2 x 0,75 mm2
MaterialEdelstahl 1.4401/316
Masse400 g
Abmessungen∅31,6 x 138 mm
Länge138 mm
Durchmesser31,6 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 05 ATEX 138222 X (Firma OJ Electronics A/S)
EingangEEx ia IIB T3
SpannungUi13 V
StromIi140 mA
LeistungPi1050 mW
Innere KapazitätCi200 nF
Innere InduktivitätLi 0,2 mH
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50020 , EN 60079-0, EN 60079-26
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.