Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KVF-104-PF Layer thickness sensor

Ventajas clave de un vistazo

  • 13 V DC supply voltage
  • Layer thickness monitoring in oil/petrol separators
  • Capable of distinguishing between oil and water
  • No moving parts
  • Simple mounting

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de KVF-104-PF

Rated voltageUr13 V DC
Electromagnetic compatibility
Directive 89/336/EECEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP68
Connectioncable , length 5 m (15 ft) , 2 x 0.75 mm2 cross section
MaterialStainless steel 1.4401/316
Mass400 g
Dimensions∅31.6 x 138 mm (∅1.24 x 5.4 inch)
Length138 mm
Diameter31.6 mm
EU-type examination certificateDEMKO 05 ATEX 138222 X (firm OJ Electronics A/S)
InputEEx ia IIB T3
VoltageUi13 V
CurrentIi140 mA
PowerPi1050 mW
Internal capacitanceCi200 nF
Internal inductanceLi 0.2 mH
Directive conformity
Directive 94/9/ECEN 50020 , EN 60079-0, EN 60079-26
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.