Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NVO5-KV Montagegehäuse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagegehäuse für Außenmontage und Feuchträume
  • Transparenter, abschließbarer Deckel
  • Eingebaute Hutschiene
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten NVO5-KV

SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
SchutzartIP65
MaterialPolycarbonat
Masseca. 600 g
Abmessungen105 x 116 x 200 mm
Höhe200 mm
Breite116 mm
Länge105 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.