Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

NVO5-KV Installation box

Ventajas clave de un vistazo

  • Installation box for outdoor mounting and moist rooms
  • Transparent lid which can be locked
  • Built-in DIN rail
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de NVO5-KV

Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 600 g
Dimensions105 x 116 x 200 mm (4.1 x 4.6 x 7.8 inch)
Height200 mm
Width116 mm
Length105 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.