Wählen Sie Ihr Land

Global

KCY1-6SR-B Impuls-/Vorwahlzähler

Impuls-/Vorwahlzähler mit LCD-Anzeige

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Vorwahleinstellung über eine Taste pro Stelle
  • Gut ablesbare 2-zeilige LCD-Anzeige
  • Mit Batteriebetrieb
  • Relaisausgang
  • Eingang für Tastaturverriegelung
  • Impuls- und Zeitvorwahlzähler mit Zähl- und Rückstelleingang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KCY1-6SR-B

Vorwahleinfach
Datenspeicherung5 x 106 Schaltspiele oder 8 Jahre
Programmierungmenügeführt über Tastatur
Art2-zeilige 7-Segment LCD-Anzeige mit Vorzeichen
Anzahl Dekaden6
AnzeigewertZiffernhöhe 7 mm
VorwahlZiffernhöhe 4,5 mm
Tastaturverriegelungüber externes "high"-Signal
Anzeigebereich0 ... 999999
Anzeigebereich als Zeitvorwahlzähler: Sekunden, Minuten, Stunden
Dezimalpunkt0 bis max. 3 Nachkommastellen
Skalierungsfaktor-
Refreshzyklus der Messwertausgabe0,1 … 99,9 Sekunden, programmierbar
Rückstellungmanuell oder extern
BetriebsspannungUBBatterie 2 x 3,6 V
Zählfrequenzmax. 30 Hz
Impedanz110 kOhm
Zählweiseaddierend oder subtrahierend
RelaisSchließerkontakt (max. 60 VA)
230 V AC/0,5 A; 60 V DC/2 A
Ansprechzeit< 20 ms
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 80 % (nicht kondensierend)
Masse80 g
Abmessungen48 mm x 48 mm x 85 mm
BefestigungSpannbügel (Maß 50,5 mm x 54,5 mm)