Seleccione su país
KCY1-6SR-B Controlador de pulsos/proceso
Controlador de pulsos/proceso con pantalla LCD
Ventajas clave de un vistazo
- Preselección sencilla mediante un botón por década
- Indicador LCD de 2 líneas fácil de leer
- Funcionamiento con batería
- Salida relé
- Entrada para bloqueo de teclado
- Controlador por lotes de pulsos y tiempo con contador y entrada de reinicio
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR