Wählen Sie Ihr Land

Global

KLD0-SAA SpannungsanpassungsmodulFieldConnex® Fieldbus

Module zum Einsatz mit Segment Protectors

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorschaltmodul zur Spannungsreduktion
  • Abziehbare Klemmen
  • Verpolschutz
  • Montage im Schaltschrank auf DIN-Hutschiene
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten KLD0-SAA

Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
Feld-Seite
AnschlussKlemmen 10+, 11-, 12S
BemessungsspannungUin - Uout 0,9 ... 1,8 V
Bemessungsstrommax. 1 A
Host-Seite
AnschlussKlemmen 7+, 8-, 9S
Bemessungsspannung9 ... 32 V DC
Bemessungsstrommax. 1 A
Verlustleistungmax. 1,8 W
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 %
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
AnschlussartKlemmen
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Gehäuse20 mm x 115 mm x 107 mm
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
BefestigungHutschienenmontage
ZertifikatPF 16 CERT 1030 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-7:2015
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.