Seleccione su país

Visite el sitio web global

KLD0-SAA Voltage Adjustment ModuleFieldConnex® Fieldbus

Module for use with Segment Protectors

Ventajas clave de un vistazo

  • Series voltage reducing module
  • Removable terminals
  • Polarity reversal protected
  • Installation in cabinet on DIN mounting rail
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de KLD0-SAA

Design / MountingCabinet installation
Installation in hazardous areaZone 2 / Div. 2
Field-side
Connectionterminals 10+, 11-, 12S
Rated voltageUin - Uout 0.9 ... 1.8 V
Rated currentmax. 1 A
Host-side
Connectionterminals 7+, 8-, 9S
Rated voltage9 ... 32 V DC
Rated currentmax. 1 A
Power dissipationmax. 1.8 W
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity< 75 %
Pollution degreemax. 2, according to IEC 60664
Connection typeTerminals
Core cross sectionup to 2.5 mm2
Housing20 mm x 115 mm x 107 mm
Degree of protectionIP20
Massapprox. 100 g
MountingDIN rail mounting
CertificatePF 16 CERT 1030 X
MarkingEx-Hexagon II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Directive conformity
Directive 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-7:2015
Supplementary informationStatement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.