Wählen Sie Ihr Land

Global

HPF-T021-H Kunststoff-Lichtleiter

Kunststoff-Lichtleiter-Einweg

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten HPF-T021-H

Reichweite340 mm
Lichtleiterlängel2000 mm
Lichtleiterdurchmesserd2,2 mm
Endstückseitlicher Lichtaustritt / Periskop
Biegeradiusmin. 25 mm
NormenEN 60947-5-2
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPE
KernKunststoff
EndstückMetall
GeräteserienSU-Serien (ohne SU15-G)
ML17-LL