Seleccione su país

Visite el sitio web global

HPF-T021-H Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico-unidireccional

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de HPF-T021-H

Alcance340 mm
Longitud de fibra óptical2000 mm
Diámetro de fibra ópticad2,2 mm
Pieza terminalSalida lateral de luz / périscope
Radio de flexiónmín. 25 mm
EstándaresEN 60947-5-2
CertificadosCE
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPE
NúcleoPlástico
Pieza terminalmetal
Series de los aparatosSU-serie (sin SU15-G)
ML17-LL