Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H85HT Reflektor

Reflektor, rechteckig 51 mm x 94 mm, Befestigungsbohrungen, Hochtemperaturbeständig bis 500 °C

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • besonders kratz- und schlagfest
  • Hochtemperaturbeständig bis 500 °C
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H85HT

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-50 ... 500 °C (-58 ... 932 °F)
MaterialBorosilikatglas
Abmessungen
Höhe8,8 mm
Breite51 mm
Länge94 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen