Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H85HT Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 94 mm, taladros de fijación, resistente a temperaturas elevadas hasta 500 °C

Ventajas clave de un vistazo

  • Especialmente resistente al rayado y a golpes
  • Resistente a temperaturas elevadas hasta 500 °C
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H85HT

Tiporectangular
Temperatura ambiente-50 ... 500 °C (-58 ... 932 °F)
MaterialVidrio de borosilicato
Dimensiones
Altura8,8 mm
Anchura51 mm
Longitud94 mm
Fijacióntaladrado de fijación