Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS3-FT1 WCS3-Aluminiumprofilsystem

Montagewerkzeug für WCS3 Alu-Profilsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagewerkzeug zur sicheren und schnellen Fixierung der Codeschiene im Aluprofil
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS3-FT1

MaterialStahlblech, verzinkt
Masseca. 900 g
Abmessungen(H x B x T) : 108 mm x 60 mm x 115 mm