Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3-FT1 Sist. de perfil de alum. WCS3

Utensilios de montaje para el sistema de perfiles de aluminio WCS3

Ventajas clave de un vistazo

  • Herramienta de montaje para la segura y rápida fijación del riel de código en el perfil de aluminio
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3-FT1

MaterialLaton, cincado
Masaaprox. 900 g
Dimensiones(L x A x H) : 108 mm x 60 mm x 115 mm