Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

CMCM Korrosionsüberwachung CorrTran MV

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Proben der zum Verkauf stehenden Metalle finden Sie unter http://www.alspi.com
  • Online-Korrosionsüberwachung, multivariabel
  • 2-Draht-, 4 mA ... 20 mA-Transmitter, HART-Schnittstelle
  • Überwachung der allgemeinen Korrosion, örtlichen Korrosion (Lochkorrosion) und der Leitwert
  • Automatische Aktualisierung des Stern-Geary B-Wertes bei Prozessänderungen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CMCM

Messeinrichtung4 ... 20 mA-Ausgang mit HART-Protokoll
MessgrößeKorrosion Aktualisierungszeit
- allgemein, örtlich und Leitwert: 21 min
- allgemein und Leitwert: 4 min
- örtlich und Leitwert: 17 min
Ausgangssignal4 ... 20 mA mit HART-Protokoll
Elektrischer Anschluss4 ... 20 mA mit HART, Zweidraht
Versorgungsspannung2-Draht HART (Standard):
- Stromaufnahme 4 ... 22,5 mA
- min. Klemmenspannung 11 V (bei 20 mA) ohne Alarm / (bei 22,5 mA) mit Alarm
- max. Klemmenspannung 30 V
Stromaufnahme4 ... 22,5 mA
MessabweichungAnregungsspannung < 0,05% des Messbereichs
Korrosionsstrommessung < 0,2% des Messbereichs
KonfigurationEinstellung und Skalierung können mit Hilfe eines Handbediengerätes oder der Bediensoftware erfolgen.
allgemeine Korrosionsrate:
- Bereich: max. 25,0 mm/Jahr, Standard 1,0 mm/Jahr
- Zero/Span-Abgleich erhältlich mit HART.
örtlicher Korrosionsfaktor (Lochkorrosion):
- Standard: 0,0 ... 1,0
- geringe Lochkorrosion: 0,0 ... 0,3
- hohe Lochkorrosion: 0,3 ... 1,0
AlarmkonfigurationAusgangssignal wenn Messung außerhalb des Messbereiches:
- keine
- high (22,5 mA), Auto Reset (Standard)
- high (22,5 mA), manuelles Rücksetzen
WerkseinstellungenB-Wert (Stern Geary-Wert): 25,6 mV
K-Wert (Korrosionskonstante): 11800 (2e- in Reaktion)
Ansprechzeitabhängig von Konfiguration
- min. 4 min
- max. 21 min
Einbaubedingungensiehe technische Information (TI)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Prozessbedingungen
ProzesstemperaturEdelstahlsonde:
- Direktmontage: max. 121 °C (394 K)
- Fernmontage: max. 260 °C (533 K)
Epoxidglassonde: max. 65 °C (338 K)
Prozessdruck (statischer Druck)Edelstahlsonde:
- verstellbar/einziehbar: 102 bar
- fest: 206 bar
- reparierbar: 248 bar
Epoxidglassonde: max. 7 bar
Durchflussmax. 6,1 m/s
SchutzartIP66, NEMA 4X
Abmessungensiehe Abschnitt Abmessungen
Masseca. 500 g , Transmittergehäuse
MaterialGehäuse: Aluminium
Prozessanschlüsse: Edelstahl 1.4401/316L oder Nylon
Sonden: Edelstahl 1.4401/316L Hastelloy C oder Epoxid-Glas, Füllmaterial Epoxid
Endkappendichtung: Glas oder Epoxid
Elektrodenmaterial: siehe Abschnitt Hinweise zum Typenschlüssel, Tabelle 1
O-Ring: Viton (Standard) oder Kalrez (auf Anfrage)
Explosionsgefährdeter BereichLCIE 05 ATEX 6097X , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
CSA-ZulassungcCSAus zertifiziert für USA und Kanada, Zertifikat-Nr. 1563164
IS: Cl. I, II, III; Div. 1, 2; Groups A-G
Ex: Cl. I; Div. 1, 2; Groups A-D
NI: Cl. I, II, III; Div. 2; Groups A-G
ZündschutzartEx-Hexagon II 1G EEx ia IIC T4

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.