Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN Optokoppler

Optokoppler zur Umwandlung von 120-V-Eingangssignalen in 24 V DC

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Wechselstrom oder Gleichstrom
  • Wandelt jedes 120 V-Eingangssignal in 24 V DC um
  • Schmales Gehäuse (6,3 mm)
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN

BeschreibungOptokoppler zur Umwandlung von 120-V-Eingangssignalen in 24 V DC
Spannung96 ... 132 V AC / 88 ... 121 V DC
Eingangsstrom3,5 mA
Signalverzögerung6 ms
Signalfrequenz10 Hz
Strombegrenzung100 mA
Spannung3 ... 48 V DC
Stromca. 0 mA
SpannungsfallUd≤ 1 V
SchutzartIP20
AnschlussKlemmen
Abmessungen
Höhe92,5 mm
Breite6,3 mm
Länge80 mm