Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN Optocoupler

Optocoupler to convert 120 V inputs to 24 VDC

Ventajas clave de un vistazo

  • AC or DC
  • Converts any 120 V input signal to 24 V DC
  • Narrow 6.3 mm housing
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN

DescriptionOptocoupler to convert 120 V inputs to 24 VDC
Voltage96 ... 132 V AC / 88 ... 121 V DC
Input current3.5 mA
Signal delay6 ms
Signal frequency10 Hz
Current limit100 mA
Voltage3 ... 48 V DC
Currentapprox. 0 mA
Voltage dropUd≤ 1 V
Degree of protectionIP20
ConnectionTerminals
Dimensions
Height92.5 mm
Width6.3 mm
Length80 mm