Wählen Sie Ihr Land

Global

V8HAN-G Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, Harting, 8-polig

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V8HAN-G

Polzahl8
BauformBuchse, gerade
Harting Han 8D, Baugröße 3 A
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
BemessungsbetriebsspannungUe230/400 V
BetriebsspannungUB50 V
BetriebsstromIB10 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Verschmutzungsgrad3
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP65
Anschluss8 Kontaktbuchsen, Harting 8 D
Crimpanschluss für max. ∅1,1 mm, 8 mm Abisolierung
PG11-Verschraubung
Material
KontakteCu-Legierung
KontaktoberflächeAu
GriffkörperAluminium und Polycarbonat
Masse119 g
Entflammbarkeit
Gehäuse94 V-0