Seleccione su país

Visite el sitio web global

V8HAN-G Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, Harting, 8 pines

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V8HAN-G

Nº de polos8
TipoHembrilla recta
Harting Han 8D, tamaño 3 A
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Tensión nominal de trabajoUe230/400 V
Tensión de trabajoUB50 V
Corriente de trabajoIB10 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
Temperatura ambiente-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Grado de ensuciamiento3
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP65
Conexión8 hembrillas de contacto, Harting 8 D
Conexión crimpada para máx. ∅1,1 mm, 8 mm de desaislamiento
Racor PG11
Material
ContactosAleación Cu
Superficie de contactoAu
PinzaAluminio y Policarbonato
Masa119 g
Combustibilidad
Carcasa94 V-0