Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-FBST 500-PLC GY ASi-Zubehör

Kurzschlussschiene zur Verwendung mit VAZ-SPS-OSC-120UC/48DC/100/SEN

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Versorgungsanschluss bei bis zu 40 Modulen gleichzeitig
  • Auf Längen bis zu 500 mm zuschneidbar
  • Kurzschlussschiene zur Verwendung mit VAZ-SPS...
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-FBST 500-PLC GY

BeschreibungKurzschlussschiene zur Verwendung mit VAZ-SPS-OSC-120UC/48DC/100/SEN
Farbegrau
SchutzartIP20
AnschlussSchnappmontage
Masse40,99 g
Abmessungen500 mm
Höhe11,18 mm
Breite1 mm
Länge500 mm