Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-FBST 500-PLC GY ASi Accessory

Shorting rail for use with VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN

Ventajas clave de un vistazo

  • Connect power on up to 40 modules together
  • Cut to any length up to 500 mm
  • Shorting rail for use with VAZ-PLC...
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-FBST 500-PLC GY

DescriptionShorting rail for use with VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN
Colorgrey
Degree of protectionIP20
ConnectionSnap-in
Mass40.99 g
Dimensions500 mm
Height11.18 mm
Width1 mm
Length500 mm