Wählen Sie Ihr Land

Global

V45-GP Kabelstecker

Kabelstecker, konfektionierbar, RJ45 gerade 4-polig, Cat5, geschirmt, Schneidklemmverbindung, für den Außenbereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Industrial Ethernet
  • Für PROFINET
  • Konfektionierbar
  • Rundum-Abschirmung (360°) für vollständigen EMV-Schutz
  • Schneidklemmverbindung
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Für den Außeneinsatz

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten V45-GP

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformRJ45
Ausführunggerade
Verriegelungpush/pull
Polzahl4
BetriebsspannungUBmax. 50 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 1 A
SchutzartEN 60529
ÜbertragungstechnikCat. 5 Class D bis 100 MHz
SteckverbindungSteckverbinder RJ45 : IEC 61076-3-106 V4
KomponentenkategorieCAT5 (IEC 11801)
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Steckverbinder
Losrüttelsicherungvorhanden
Steckzyklenmin. 750
Schirmungüber Griffkörper
SchutzartIP67
Kabel
Manteldurchmesser4,9 ... 8,6 mm
Aderquerschnittmassiv: 0,26 ... 0,32 mm2 (23 ... 22 AWG)
feindrähtig: 0,22 ... 0,32 mm2 (24 ... 22 AWG)
Masse45 g
Steckverbinder
GriffkörperThermoplast, schwarz
EntflammbarkeitV-0