Seleccione su país

Visite el sitio web global

V45-GP Enchufe de cable

Enchufe de cable, conectable en campo, RJ45 recto de 4 pines, Cat5, apantallado, conexión por desplazamiento de aislamiento, para exteriores

Ventajas clave de un vistazo

  • Ethernet industrial
  • Para PROFINET
  • Conectables en campo
  • Apantallamiento integral (360°) con protección electromagnética completa
  • Conexión por desplazamiento del aislante
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Para uso en exteriores

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de V45-GP

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoRJ45
Estilorecto
BloqueoConexión de inserción/extracción
Nº de polos4
Tensión de trabajoUBmáx. 50 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 1 A
Grado de protecciónEN 60529
Tecnología de transmisiónCat. 5 Clase D hasta 100 MHz
Conectorconector RJ45 : IEC 61076-3-106 V4
Categoría de componentesCAT5 (IEC 11801)
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Clavija
Protección contra aflojamientoexistente
Ciclos de contactomin. 750
Apantallamientosobre Cuerpo
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del revestimiento4,9 ... 8,6 mm
Sección transversalsólido: 0,26 ... 0,32 mm2 (23 ... 22 AWG)
trenzado: 0,22 ... 0,32 mm2 (24 ... 22 AWG)
Masa45 g
Clavija
Pinzatermoplástico, negro
CombustibilidadV-0