Wählen Sie Ihr Land

Global

CBL SET GL5 Verbindungskabel

Verbindungskabel für GL5-Serie

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbindungskabel für Serie GL5
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CBL SET GL5

Polzahl4
BauformBuchse, gerade
freies Leitungsende
Umgebungstemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
SchutzartIP20
AnschlussBuchse, gerade , 4-polig
freies Leitungsende
Material
GriffkörperPBT
KabelPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 2,6 mm
Farbeschwarz
Adern4 x 0,14 mm2
Leiteraufbau30 x 0,08 mm
LängeL2 m
Masse25 g