Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL SET GL5 Cable de conexión

Cable de conexión para la serie GL5

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable de conexión para la serie GL5
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CBL SET GL5

Nº de polos4
TipoHembrilla, extremo
del cable libre recto
Temperatura ambiente-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónBorne, recto , cuatro polos
Terminal de línea libre
Material
PinzaPBT
CablePVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 2,6 mm
Colornegro
Hilos4 x 0,14 mm2
Montaje de escalera30 x 0,08 mm
LongitudL2 m
Masa25 g