Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H51x72 Reflektor

Reflektor, rechteckig 51 mm x 72 mm, Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H51x72

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA
Abmessungen
Höhe7,5 mm
Breite51 mm
Länge72 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen