Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H51x72 Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 72 mm, taladrado de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H51x72

Tiporectangular
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA
Dimensiones
Altura7,5 mm
Anchura51 mm
Longitud72 mm
Fijacióntaladrado de fijación