Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-VDM18-01 Montagehilfe

Montagehilfe Entfernungsmessgeräte Serie VDM18

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-VDM18-01

MaterialEdelstahl
Masseca. 24 g
Abmessungen
Höhe48,5 mm
Breite19 mm
Länge50,97 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieVDM18