Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-VDM18-01 Ayuda de montaje

Ayuda de montaje Dispositivos de medicion de distancias de la serie VDM18

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-VDM18-01

Materialacero inoxidable
Masaaprox. 24 g
Dimensiones
Altura48,5 mm
Anchura19 mm
Longitud50,97 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
SerieVDM18