Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H30x61 Reflektor

Reflektor mit Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H30x61

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Abmessungen
Höhe8,7 mm
Breite30 mm
Länge81 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen