Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H30x61 Reflector

Reflector con taladrado de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H30x61

Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensiones
Altura8,7 mm
Anchura30 mm
Longitud81 mm
Fijacióntaladrado de fijación