Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-WTS10-01 Montagehilfe

Haltewinkel für Sensoren der Serie WTS10

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-WTS10-01

Mitgeliefertes Zubehörinkl. 2 x Druckluftanschluss für 4 mm Schlauchdurchmesser
inkl. 4 x Befestigungsschrauben M4 x 25 für Sensor WTS10
Mech. BelastbarkeitZangendruck bis 5KN
MaterialAluminium / Stahl
Masse523 g
Abmessungen
Höhe55 mm
Breite70 mm
Länge99,7 mm
SerieWTS10