Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-WTS10-01 Ayuda de montaje

Escuadra de fijación para sensores de la serie WTS10

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-WTS10-01

Accesorios suministradosIncluye 2 conexiones de aire a presión para un diámetro de manguera de 4 mm
Incluye 4 tornillos de fijación M4 x 25 para el sensor WTS10
Fuerza mec.soportablePresión de pinzas hasta 5KN
MaterialAluminio/acero
Masa523 g
Dimensiones
Altura55 mm
Anchura70 mm
Longitud99,7 mm
SerieWTS10