Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

Adaptor plate new VariKont Adapterplatte

Adapterplatte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache und schnelle Montage
  • Geeignet für VariKont-Sensoren
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten Adaptor plate new VariKont

CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
GehäusematerialPA 6 Grivory GVN-35H
Material
Befestigungsschraube4 Stück, Schraube M5 X 20 DIN912 A2
Abmessungen
Höhe7,5 mm
Breite47,5 mm
Länge94 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.