Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

Adaptor plate new VariKont Placa adaptadora

Placa adaptadora

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje fácil y rápido
  • Adecuado para sensores VariKont
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de Adaptor plate new VariKont

Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Material de la carcasaPA 6 Grivory GVN-35H
Material
Tornillo de fijación4 uds., tornillo M5 X 20 DIN912 A2
Dimensiones
Altura7,5 mm
Anchura47,5 mm
Longitud94 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.