Wählen Sie Ihr Land

Global

UC500-D1-3K-V7 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Speziell für die Füllstandsüberwachung in Behältern
  • Großer Betriebsspannungsbereich
    10 ... 250 V DC
    20 ... 250 V AC
  • 3 Relaisausgänge
  • Parametrierung über DIP-Schalter
  • Temperaturkompensation
  • Kabeldose im Lieferumfang enthalten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UC500-D1-3K-V7

Erfassungsbereich60 ... 550 mm
Blindzone0 ... 60 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 380 kHz
Ansprechverzug> 10 s, Relais
< 1 s, LEDs
LED rotLED 1: Überfüllanzeige
LED 4: Unterfüllanzeige
LED grün/gelbLED 2: Überfüllwarnung bzw. Normalbetrieb
LED 3: Normalbetrieb bzw. Unterfüllwarnung
DIP-SchalterEinstellung der Schaltpunkte/Betriebsmodi
BetriebsspannungUB10 ... 250 V DC
20 ... 250 V AC , 47 ... 63 Hz
LeerlaufstromI0< 30 mA bei UB = 30 V DC
< 110 mA bei UB = 10 V DC
< 25 mA bei UB = 220 V AC
Ausgangstyp3 Relaisausgänge, Schließer/Öffner wählbar
AbstandshystereseH20 mm
Kontaktbelastungmax. Schaltleistung: 250 V AC/30V DC, 3 A (ohmsche Last)
max. Schaltspannung: 250 V AC/125 V DC
Lebensdauerelektrisch: 105 Schaltspiele bei ohm. Last
(3 A/250 V AC bzw. 3 A/30 V DC)
Mindestkontaktbelastung: 10 mA/5 V DC
mechanisch: 20 x 106 Schaltspiele
Temperatureinfluss< 4 %
Absicherung≤ 3 A Geräteschutzsicherung pro Ausgang, träge gemäß IEC 60127-2 Sheet 5 erforderlich. Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
CCC-ZulassungSelbstdeklaration
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP65
AnschlussKabeldose 90° V7, (7-polig)
Aderquerschnitt: ≤1,5 mm2
Kabeldurchmesser ∅7 ... 9 mm
Material
GehäuseDeckel: PC
Gehäuse: PBT
Gewindeflansch: Edelstahl
Einbaustecker/Kabeldose: PETP
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse700 g
Abmessungen
Länge107 mm
Durchmesser75 mm
HinweisIm Falle des Verlusts oder der Beschädigung darf die Kabeldose ausschließlich durch eine identische Kabeldose des Typs V7-W von Pepperl+Fuchs ersetzt werden!