Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC500-D1-3K-V7 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Especial para control del nivel de sobrellenado en recipientes
  • Amplio rango de tensión de funcionamiento
    De 10 VCC a 250 VCC
    De 20 VCA a 250 VCA
  • 3 Salidas relé
  • Parametrización vía conmutadores DIP
  • Compensación de temperatura
  • El enchufe para el cable se incluye en el volumen de suministro

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UC500-D1-3K-V7

Rango de detección 60 ... 550 mm
Zona ciega0 ... 60 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 380 kHz
Retardo de respuesta> 10 s, relés
< 1 s, LEDs
LED rojoLED 1: display sobrellenado
LED 4: display llenado insuficiente
LED verde/amarilloLED 2: aviso de sobrellenado o función normal
LED 3: función normal o aviso falta de llenado
Conmutadores DIPajuste de puntos de conmutación/modo de trabajo
Tensión de trabajoUB10 ... 250 V CC
20 ... 250 V CA , 47 ... 63 Hz
Corriente en vacíoI0< 30 mA a UB = 30 V CC
< 110 mA a UB = 10 V CC
< 25 mA a UB = 220 V CA
Tipo de salida3 salidas relé, N.A./N.C., seleccionable
Histéresis de distanciaH20 mm
Cargando contactoalimentación conmutable máx.: 250 V CA/30 VCC, 3 A (carga resistiva)
voltaje conmutable máx.: 250 V CA/125 VCC
Vida mecánicaeléctrico: 105 ciclos de conmutación en carga resistiva
(3 A/250 VCA o 3 A/30 VCC)
carga de contacto mín.: 10 mA/5 VCC
mecánico: 20 x 106 ciclos de conmutación
Influencia de la temperatura< 4 %
Seguro≤ 3 A Se necesita un fusible lento por salida conforme a IEC 60127-2, hoja 5. Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización CCCAutodeclaración
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
Conexiónconector chembra 90° V7, (7 polos)
Sección de conductor: ≤1,5 mm2
Diámetro de cable ∅7 ... 9 mm
Material
CarcasaTapa: carcasa
PC: PBT
Brida de rosca: Acero inoxidable
Conector de montaje/Conector hembra: PETP
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa700 g
Dimensiones
Longitud107 mm
Diámetro75 mm
NotaEn caso de pérdida o daños, el conector sólo puede sustituirse por un conector idéntico de tipo V7-W de Pepperl+Fuchs.