Wählen Sie Ihr Land

Global

V38S-G-10M-PUR-ABG Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusskabel mit Stecker, M9, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Metallgehäuse
  • EMV-sicher geschirmt
  • Schraubverriegelung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V38S-G-10M-PUR-ABG

Polzahl8 + Schirm
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M9
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 125 V DC
Prüfspannung> 1750 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 1 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
UmgebungstemperaturKabel, beweglich verlegt: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K),
Kabel, fest verlegt: -20 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Verschmutzungsgrad1
SchutzartIP67
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAu
GriffkörperPBT , schwarz
KabelPUR
AderisolationPVC
Kabel
Manteldurchmesser∅ 5,3 mm
BiegeradiusKabel, beweglich verlegt: ≥ 80 mm,
Kabel, fest verlegt: > 10 x Leitungsdurchmesser
Farbeschwarz
Aderzahl8
Aderquerschnitt0,14 mm2
Leiteraufbau18 x 0,1 mm ∅
SchirmGeflecht
LängeL10 m
Masse446 g