Seleccione su país

Visite el sitio web global

V38S-G-10M-PUR-ABG Cable de conexión con enchufe

Cable de conexión con enchufe, M9, 8 pines, apantallado, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa metálica
  • Blindaje con seguridad EMC
  • Bloqueo roscado
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V38S-G-10M-PUR-ABG

Nº de polos8 + blindaje
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M9
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 125 V CC
Tensión de prueba> 1750 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 1 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Temperatura ambientecable, instalación móvil: -5… 70 °C (23… 158 °F),
cable, instalación fija: -20… 70 °C (-4… 158 °F)
Grado de ensuciamiento1
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
PinzaPBT , negro
CablePUR
Aislamiento del hiloPVC
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 5,3 mm
Radio de flexióncable, instalación móvil: ≥ 80 mm,
cable, instalación fija: >10 x diámetro del cable
Colornegro
Número de núcleos8
Sección transversal0,14 mm2
Montaje de escalera18 x 0,1 mm ∅
BlindajeTrenzado
LongitudL10 m
Masa446 g