Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

OMH-21 30mm-screws Montagehilfe

Haltewinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-21 30mm-screws

MaterialStahl, pulverbeschichtet
Masseca. 175 g
Abmessungen
Höhe107,5 mm
Breite33 mm
Länge115 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieRL23
RL28
RL29
Safety SerieSLA20
SLA28
SL29, SLA29