Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

OMH-21 30mm-screws Ayudas de montaje

Angulo de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-21 30mm-screws

MaterialAcero, recubierto de polvo
Masaaprox. 175 g
Dimensiones
Altura107,5 mm
Anchura33 mm
Longitud115 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
SerieRL23
RL28
RL29
Safety SerieSLA20
SLA28
SL29, SLA29