Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

KFD0-RSH-1-Y2 Relaisbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Logikeingang 20 V DC ... 30 V DC, ungepolt
  • Sicherheitsrelaiskontaktausgang
  • Immun gegen Testpulse
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-RSH-1-Y2

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
BemessungsspannungUr0-Signal: 0 ... 5 V DC , schleifengespeist
1-Signal: 16 ... 30 V DC , schleifengespeist
Verlustleistung< 1,5 W
Leistungsaufnahme< 1,5 W
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7, 8
Puls-/Pausenverhältnismin. 35 ms / min. 35 ms
Puls-/Pausenverhältnis Prüfimpuls< 10 %
Prüfimpulslängemax. 2 ms
Signalpegel0-Signal: 0 ... 5 V DC
1-Signal: 20 ... 30 V
BemessungsstromIrca. 58 mA
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 2, 3
Kontaktbelastung230 V AC/2 A/cos φ 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Mindestschaltstrom2 mA / 24 V DC
Anzugs-/Abfallverzögerung5 ... 15 ms / 5 ... 10 ms
Mechanische Lebensdauer5 x 106 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer2 x 105 Schaltspiele , bei maximaler Last
Sicherungsnennstrom2,5 A
empfohlene maximale Auslastung der Sicherung: 80 %
Schaltfrequenz< 10 Hz
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe93 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.